Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(24 Produtos)
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.
Os trincos de came com manípulos em T foram concebidos para bloquear e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (lingueta), que tem operação de quarto de volta. O came é fixado por encaixe na parte de trás da estrutura ou suporte. É possível montar à esquerda ou à direita.
A gama está disponível em vários materiais e acabamentos esteticamente agradáveis. Não é possível trancar estes trincos de came.
A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.
O fecho AVAC é um sistema de bloqueio exterior que oferece segurança a portas sob pressão. Este fecho de mão esquerda e direita pode ser selecionado com um manípulo em T ou L. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.
A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.
A fechadura segura de quarto de volta tem classificação IP65 e é adequada para o lado direito ou esquerdo. Quando a fechadura está aberta, a chave funciona como um manípulo. A chave é específica desta fechadura e tem de ser encomendada com a mesma. Selecionar chave cromada (16711E) ou chave revestida a preto (16712E).
Fechadura de quarto de volta com manípulo tipo Paco. Came de aço com acabamento cromado e junta de borracha. A estrutura é feita de Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Estas fechaduras são ideais para aplicações tais como painéis elétricos ou coberturas de máquinas.
Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).
O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.
Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis e utilizados em painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares.
Estes trincos oferecem uma excecional durabilidade e segurança o que os torna ideais para ambientes industriais, comerciais e de elevado risco. Estes trincos são rápidos e fáceis de instalar. São a escolha perfeita para situações que exijam o acesso leve e podem ser instalados em portas de qualquer espessura.
Inclui uma pega amovível e, portanto, não é obrigatória e quando não estiver em utilização, o fecho pode ser aberto com uma chave triangular de 9 mm.
Os mini-trincos de orelhas foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com uma lingueta rotativa que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.
O trinco de lingueta permite uma fixação fácil e possui um conjunto de clipes.
Os trincos mini de quarto de volta com encaixe a 45 graus foram especialmente concebidos com uma mola interna que proporciona 1 mm de tensão.
O came assenta num ângulo de 45 graus em relação ao alojamento. O trinco está disponível em várias opções alternativas de gama de aderência e numa seleção de três tipos de cabeça, incluindo: quadrada de 6 mm, triangular de 7 mm e ranhurada.
Fechaduras de plástico com garras de dedo permitem que o utilizador puxe a porta aberta com facilidade. A estrela desta gama é uma ponta dupla de 5 mm com uma porca de bloqueio.
Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.
Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
Os trincos de lingueta com pega giratória apresentam uma pega em T. São aplicações para armários e móveis normalmente utilizadas.
Os trincos de compressão de lingueta incluem um manípulo em "T". A compressão adicional possibilita uma vedação mais forte sempre que a conformidade com IP/NEMA seja um requisito. Isto permite também um melhor isolamento contra ruído e condições de vibração.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.
Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.
A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.
Os trincos de quarto de volta com mola são ideais para uso em quadros elétricos e armários. Estão disponíveis sete modelos de cabeça e seis gamas de pegas, bem como duas opções de materiais (aço inoxidável e liga de zinco fundida) numa grande variedade de acabamentos. Este produto conta com uma grande seleção de variações.
Os fechos de cobertura são frequentemente utilizados em painéis grossos, tais como painéis com isolamento e portas grossas. São fornecidos com uma cabeça de 5 mm de duplo palhetão e uma junta de vedação de borracha.
Os trincos de quarto de volta com mola são fabricados em poliamida reforçada com 30% de fibra de vidro. São uma alternativa muito leve à nossa gama de trincos de quarto de volta em liga de zinco fundido.
A gama dispõe de uma grande variedade de opções de bloqueio, com tipos de cabeça que incluem palhetão duplo de 5 mm, quadrada de 8 mm, triangular de 8 mm e ranhurada.
Os trincos são fornecidos com uma porca de travamento em metal, mas pode ser comprada à parte uma porca de travamento em plástico.
Os mini fechos quarto de volta vêm numa variedade de estilos de cabeças, faixas de aderência e tipos para atender a uma variedade de necessidades de aplicação. O tipo 1 opera com uma ação de mola e é feito de uma forte liga de zinco fundido
Esta gama de mini fechos de came não têm ação de mola e chave semelhante. O tipo fixado por uma porca encaixa-se num recorte de 16,2 x 14,2, o tipo fixado por um clipe encaixa-se num recorte de 17,2 x 14,2.
Destaque com acessórios de cadeado para opção de segurança adicional quando selado com um cadeado. São também equipados com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Em oferta estão as orientações da porta direita e esquerda e uma variedade punhos
A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho vem com uma junta de vedação externa e uma porca de montagem.
Feito para ser fácil e rápido de instalar, inserindo-o no orifício de instalação e apertando a porca. A linha de produtos inclui diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência que são utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.
Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência
A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho possui uma junta de vedação externa, uma porca de montagem e duas chaves Euro padrão (5333).
Feito para ser fácil e rápido de instalar, oferece segurança extra e evita entradas não autorizadas, ao mesmo tempo que permite fácil acesso quando desbloqueado. Os produtos incluem diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar