Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Peças e acessórios Fechaduras de lingueta

 (4 Produtos)

Lista Painel

Aneis de fixação

Em stock Em produção

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Cames de substituição

Em stock Em produção

Os cames oferecidos representam uma alternativa ou substituição dos que são entregues com as nossas fechaduras. A gama inclui vários tipos de aderência, material e perfil para se adequar a muitas aplicações.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Contraporcas para fechos came

Em stock Em produção

Esta porca de bloqueio em plástico é uma alternativa adequada à porca de bloqueio em metal, que é fornecida com a gama de trincos de quarto de volta em plástico com mola.

  • Material: poliamida com reforço de fibra de vidro a 30%
  • Cor: Preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Placas de atuador

Em stock Em produção

As placas de atuador são utilizadas para montagem de trincos de cames. São adequadas para utilização com a maior parte das gamas standard de cames. Quando aplicadas com manípulos de balanço e respetivas varas, os utilizadores beneficiam de um sistema de bloqueio múltiplo.

Dispõem de uma placa de atuador de bloqueio de 3 pontos que permite múltiplos pontos de bloqueio.

  • Fixação por parafuso M5
  • Material: Aço
  • Acabamento: zincado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)