Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Hexagonal Dobradiças de elevação Porcas sextavadas

 (3 Produtos)

Lista Painel

Consiga já as suas porcas sextavadas vedantes integrais

Em stock Em produção

As porcas vedantes integrais são um tipo de fixador com uma funcionalidade de vedação integrada, combinando a funcionalidade de uma porca e um componente vedante numa única unidade. Estas porcas fornecem uma ligação fiável e estanque ao mesmo tempo que simplificam o processo de montagem e eliminam a necessidade de componentes vedantes adicionais. Impedem a entrada de água, pó ou outros componentes e aumentam a força de aperto, reduzindo o risco de desaperto devido a vibrações, movimento ou forças externas.

Esta linha de porcas sextavadas vedantes integrais incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a porca e a superfície de contacto. São adequadas para temperaturas entre -100C e +260C e são reutilizáveis.

As porcas vedantes integrais são utilizadas em furos roscados e não roscado em aplicações como armários ou utilizadas nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Encomendar porcas de aço sextavadas.

Em stock Em produção

As porcas sextavadas em aço oferecem uma preensão sólida ao mesmo tempo que impedem o desaperto devido à vibração ou movimento. São simples de apertar e libertar com uma chave de caixa ou alicate. As porcas sextavadas em aço oferecem uma preensão sólida ao mesmo tempo que impedem o desaperto devido à vibração ou movimento. São simples de apertar e libertar com uma chave de caixa ou alicate. São utilizadas com parafusos de avanço em aço ou aço inoxidável para velocidades de rotação baixas, controlo manual, ações de preensão ou bloqueio e receção de peso morto.

Devido ao seu material, são utilizadas em aplicações que exijam força elevada e durabilidade, mas requerem lubrificação para impedir a gripagem da porca no parafuso.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas de aço sextavadas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Porcas hexagonais padrão - plástico

Em stock Em produção

Um fixador de seis lados com um furo com rosca interna, geralmente utilizado em conjunto com um parafuso ou porca. Pode ser fixado com ferramentas como chaves inglesas ou catracas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)