Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Cabeça ultrabaixa Dobradiças de elevação Parafuso de cabeça cilíndrica

 (1 Produto)

Lista Painel

Parafusos de cabeça cilíndrica - cabeça ultrabaixa

Em stock Em produção

Esta gama de Parafusos de Cabeça Cilíndrica apresenta um cabeça ultrabaixa para chave sextavada interna. As dimensões da altura da cabeça destes parafusos de perfil muito baixo são aproximadamente 1/3 das dos parafusos de cabeça cilíndrica normais. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel. Estes parafusos são adequados para aplicações do setor farmacêutico e outras.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)