Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Os Grampos manuais de alicate têm um mordente giratório para permitir uma grande profundidade ao prender perfis desajeitados. O eixo da garra pode ser pré-ajustado durante a ação repetitiva para obter a melhor distância e pressão de fixação.
As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.
As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo
As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.
As dobradiças laterais oferecem um ângulo de rotação de 180 graus. Os tipos 1 e 2 são dobradiças de alta resistência para painéis de porta médios e pesados. Oferecem também alta segurança e são montados usando os parafusos especiais fornecidos. O tipo 3 é uma alternativa de menor custo e menor segurança
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar