Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.
As dobradiças de canto de plástico são feitas de poliamida 30% de fibra de vidro reforçada, com um pino de plástico (POM). Essencialmente, são utilizados em painéis de aço leve. O pino permite uma rápida remoção da porta para facilitar o acesso quando o acesso interno é necessário.
As dobradiças de canto de metal têm um ângulo de rotação de 180 graus e são essencialmente usadas para painéis de aço em aplicações de grande porte. A gama é feita de liga de zinco fundido com diferentes tipos de acabamentos. Os painéis são dobradiças com um sistema de pinos.
Dobradiças ocultas para aplicação à esquerda e à direita. Ideal para caixas de metal e coberturas de máquinas. Estão disponíveis vários tipos em aço com banho de zinco ou aço inoxidável AISI 304.
A gama de dobradiças ocultas de aparafusar/soldar é adequada para aplicações industriais e oferece uma solução de montagem em duas partes – a parte da moldura é aparafusada e a parte da porta é montada com uma porca no pino soldado da porta. A utilização de um pino permite a remoção da porta para fácil acesso. São adequadas para o lado direito e esquerdo.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar