Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Aço inoxidável Arruela de fixação Dobradiças de elevação

 (5 Produtos)

Lista Painel

Anilhas dentadas - externas

Em stock Em produção

Anilhas de bloqueio com dentes externos desenvolvidas para a fixação de parafusos e porcas na posição. Oferecem a prevenção ideal para a libertação de espaçadores de PCB provocada pela vibração. A anilha de bloqueio com dentes, também conhecida como anilha de contacto elétrico, conta com uma secção serrilhada tipo dentes no diâmetro externo que ajuda a impedir a libertação de uniões através da utilização da fricção.

As nossas anilhas com dentes em aço inoxidável oferecem uma boa resistência à corrosão e ao desgaste. A opção de anilha com dentes externos zincados é ideal para aplicações em que seja necessária uma elevada força mecânica. O custo do material mais reduzido faz com que seja uma alternativa ao cobre sempre que a condutividade não seja um fator crítico.

Material: aço inoxidável, aço inoxidável 304, aço Cor: natural, branco DIN 85

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiça parafusada de elevação

Em stock Em produção

As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiças de elevação offset de metal

Em stock Em produção

As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiças em linha de elevação de metal

Em stock Em produção

As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiças laterais

Em stock Em produção

As dobradiças laterais oferecem um ângulo de rotação de 180 graus. Os tipos 1 e 2 são dobradiças de alta resistência para painéis de porta médios e pesados. Oferecem também alta segurança e são montados usando os parafusos especiais fornecidos. O tipo 3 é uma alternativa de menor custo e menor segurança

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)