Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Os casquilhos de esferas lineares ajustáveis são utilizados em sistemas de movimento linear e concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Contam com uma ranhura fina ao longo do comprimento do corpo que fecha o intervalo entre as corrediças interior e exterior entre as esferas e o eixo quando instalados com compartimento apertado para eliminar as folgas.
Quando instalados num eixo linear, os rolamentos de esferas circulam entre as corrediças interior e exterior, proporcionando um movimento suave e linear. Suportam temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para aplicações que exigem mudanças frequentes ou ajustes finos, tais como máquinas de impressão, equipamento de gravação e processos de fabrico.
Os casquilhos de esferas lineares flangeadas de centro longo são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. A flange no centro permite a montagem fácil e o maior comprimento oferece capacidades de carga superiores. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.
Contam com uma reduzida fricção para um desgaste reduzido, além de uma capacidade de cargas pesadas uma vez que as esferas distribuem a carga de um modo uniforme no casquilho, minimizando a concentração da tensão e aumentando a vida útil do sistema. Incluem vedantes que também ajudam a proteger os componentes internos do rolamento do pó e da sujidade. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.
Os casquilhos de esfera linear fechada Superbola são utilizados em aplicações exigentes e foram concebidos para fornecer um movimento de alta precisão e suavidade. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Este tipo de casquilho conta com três vezes a capacidade de carga e uma vida útil que é 27 vezes superior à vida útil dos casquilhos lineares tradicionais. Oferecem o auto-alinhamento, que prolonga a vida de deslocação ao minimizar a fricção entre o eixo e as esferas e permitindo ligeiros desalinhamentos entre o eixo e os rolamentos.
Contam com um design fechado que protege os componentes do rolamento interior do pó, sujidade e outros contaminantes e destina-se à utilização apenas com eixos endurecidos. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.
Os casquilhos de esferas lineares abertas Superbola destinam-se a fornecer um movimento de alta precisão e suavidade em aplicações exigentes. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Este tipo de casquilho conta com três vezes a capacidade de carga e uma vida útil que é 27 vezes superior à vida útil dos casquilhos lineares tradicionais e destina-se à utilização apenas com eixos endurecidos. Contam com um design de peça aberta que permite que sejam utilizados conjuntamente com calhas de apoio do eixo.
Oferecem o auto-alinhamento, que prolonga a vida de deslocação ao minimizar a fricção entre o eixo e as esferas e permitindo ligeiros desalinhamentos entre o eixo e os rolamentos. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.
Estes casquilhos de esferas lineares são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear, permitindo um controlo do posicionamento e do movimento preciso. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.
Existem três tipos disponíveis neste grupo de produtos: casquilhos de esferas lineares fechadas, casquilhos de esferas inoxidáveis e casquilhos de esferas lineares longas.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar