Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(2 Produtos)
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.
As anilhas de mola são um tipo de anilha que tem uma forma cónica. Isto significa que, sem a presença de uma carga, a anilha não consegue ficar nivelada a uma superfície.
As anilhas de mola são nomeadas como tal, porque fornecem força de mola. Estas práticas anilhas também absorvem o choque usando cargas axiais para combater vibrações em um conjunto. A nossa gama pode ser utilizada individualmente em paralelo, em série e em paralelo, para uma vasta gama de aplicações de deflexão e capacidade de carga.
Também fornecem isolamento elétrico e térmico e se beneficiam de resistência à corrosão.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar