10195000
1220664
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 75,03 € |
5 + | 71,28 € |
Cor | Prateado |
---|---|
Material completo | Alumínio fundido |
Tipo de pega | Puxador giratório |
Estilo do volante | Com pega |
Tipo de furo | Furo |
Material da roda | Alumínio |
Tipo de roda | Dois raios |
Diâmetro do furo | 20.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.787 in |
Diâmetro da pega | 25.0 mm |
Diâmetro da pega | 0.984 in |
Altura da pega | 85.5 mm |
Altura da pega | 3.366 in |
Diâmetro do volante | 200.0 mm |
Diâmetro do volante | 7.874 in |
Altura sob a roda | 24.0 mm |
Altura sob a roda | 0.945 in |
Diâmetro do hub | 42.0 mm |
Diâmetro do hub | 1.654 in |
Altura geral | 53.0 mm |
Altura geral | 2.087 in |
Número de raios | 2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar