10194928
1220656
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 41,99 € |
5 + | 39,90 € |
Cor | Prateado |
---|---|
Material completo | Alumínio fundido |
Tipo de pega | Puxador giratório |
Estilo do volante | Com pega |
Tipo de furo | Furo |
Material da roda | Alumínio |
Tipo de roda | Dois raios |
Diâmetro do furo | 14.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.551 in |
Diâmetro da pega | 24.0 mm |
Diâmetro da pega | 0.945 in |
Altura da pega | 76.5 mm |
Altura da pega | 3.012 in |
Diâmetro do volante | 140.0 mm |
Diâmetro do volante | 5.512 in |
Altura sob a roda | 19.0 mm |
Altura sob a roda | 0.748 in |
Diâmetro do hub | 36.0 mm |
Diâmetro do hub | 1.417 in |
Altura geral | 36.5 mm |
Altura geral | 1.437 in |
Número de raios | 2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar