10222386
258051659935
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 2,185 € |
50 + | 2,076 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Comprimento da rosca | 10.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.394 in |
Tipo de montagem | Shaft with Set Screw |
Diâmetro da maçaneta | 16.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 0.63 in |
Diâmetro da base | 11.0 mm |
Diâmetro da base | 0.433 in |
Altura da base | 5.0 mm |
Altura da base | 0.197 in |
Diâmetro do volante | 16.0 mm |
Diâmetro do volante | 0.63 in |
Comprimento sob a cabeça | 5.0 mm |
Comprimento sob a cabeça | 0.197 in |
Terminar | Sem acabamento |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estilo do volante | Canelado |
Tamanho da rosca | M5 |
Código do material | 3926909790 |
Estilo de fixação | Inserção |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar