Menu Procurar

União universal telescópica 22.0 250.0 280.0 Aço

Esta junta universal telescópica conta com duas juntas universais unidas por um eixo estriado deslizante com a capacidade de se expandir e retrair. Conta com um ângulo máximo de dobragem de 45° por junta e uma velocidade máxima de 1000 rpm. Ideal para cargas pesadas, com um desempenho de confiança.
Referência da Essentra:

20214647

Número de peça do fabricante:

20214647

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
d3 47.0
l1 min 250.0
l1 max 280.0
l2 95.0
l3 stroke 30.0
w1 22.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 24.8
Shaft 23x28x6
Weight g 2350.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos