10113592
VLP2-D-3
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,444 € |
5000 + | 0,4218 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Transparente |
---|---|
Material completo | Policarbonato |
Forma da cabeça | Abobado |
Diâmetro do furo | 2.4 mm |
Diâmetro do furo | 0.094 in |
Comprimento do espaçamento do furo | 7.5 mm |
Comprimento do espaçamento do furo | 0.295 in |
Largura total | 10.0 mm |
Largura total | 0.394 in |
Diâmetro da conduta | 3.0 mm |
Diâmetro da conduta | 0.118 in |
Comprimento da conduta | 16.5 mm |
Comprimento da conduta | 0.65 in |
Comprimento da haste | 3.0 mm |
Comprimento da haste | 0.118 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Quantidade da embalagem | 1000 |
Estilo | 2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar