10113530
VLP1-D-5
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4993 € |
5000 + | 0,4744 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Transparente |
---|---|
Material completo | Policarbonato |
Forma da cabeça | Abobado |
Diâmetro do furo | 1.5 mm |
Diâmetro do furo | 0.059 in |
Comprimento do espaçamento do furo | 4.7 mm |
Comprimento do espaçamento do furo | 0.185 in |
Largura total | 6.4 mm |
Largura total | 0.252 in |
Diâmetro da conduta | 3.0 mm |
Diâmetro da conduta | 0.118 in |
Comprimento da conduta | 26.1 mm |
Comprimento da conduta | 1.028 in |
Comprimento da haste | 2.5 mm |
Comprimento da haste | 0.098 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Quantidade da embalagem | 1000 |
Estilo | 2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar