10393710
496083
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 425,94 € |
5 + | 404,64 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesão | Adesivo |
---|---|
Certificação | UL |
Cor | Branco |
Material | PO |
Tipo de embalagem | Bobina |
Funcionalidades especiais | Retardador de chamas |
Forma do tubo | Redonda |
Diâmetro interno (encolhido) | 1.0 mm |
Diâmetro interno (encolhido) | 0.039 in |
Temperatura máxima de operação | 125 °C |
Temperatura máxima de operação | 257 °F |
Temperatura mínima de recuperação completa | 110 °C |
Temperatura mínima de recuperação completa | 230 °F |
Temperatura mínima de operação | -55 °C |
Temperatura mínima de operação | -67 °F |
Intervalo de temperatura operacional | -55 - 125 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -67 - 257 °F |
Comprimento total | 150.0 m |
Comprimento total | 492.126 ft |
Diâmetro interno (pré-encolhido) | 3.0 mm |
Diâmetro interno (pré-encolhido) | 0.118 in |
Espessura da parede (encolhida) | 1.0 mm |
Espessura da parede (encolhida) | 0.039 in |
Taxa de encolhimento | 3:1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar