20073619
3621260E
Quantidade | Preço unitário |
---|
Comprimento do came | 45.0 mm |
---|---|
Comprimento do came | 1.772 in |
Altura da cabeça | 19.5 mm |
Altura da cabeça | 0.768 in |
Aperto máximo | 8.5 mm |
Aperto máximo | 0.335 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Orientação de montagem | Universal |
Material do corpo | Liga de zinco fundido |
Material do came | Aço |
Terminar | Revestido a pó preto |
Cor | Preto |
Tipo de chave | Sem chave |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar