20077402
5624042E
Quantidade | Preço unitário |
---|
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
---|---|
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Grip Range | 25.5 mm |
Grip Range | 1.004 in |
Cam Material | Stainless Steel |
Latch Material | Stainless Steel |
Colour | Natural |
Finish | Raw |
Key Type | 5.0 mm Double Bit Key |
Latch Style | Quarter-Turn Latch |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Commodity Code | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar