20073992
366120114211E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 2,0479 € |
500 + | 1,8347 € |
Terminar | Cromado |
---|---|
Material do came | Aço |
Material da armação | PA |
Material do trinco | Liga de zinco fundido |
Tipo de pega | Puxador acionado com ferramenta |
Intervalo de punho | 20.5 mm |
Intervalo de punho | 0.807 in |
Largura do furo de montagem | 14.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.559 in |
Comprimento do furo de montagem | 16.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.638 in |
Tipo de chave | Chave ranhurada |
Orientação de montagem | Universal |
Inclui | No Includes |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar