20080808
066113710E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 99 | 16,74 € |
100 + | 6,69 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Terminar | Cromado |
---|---|
Material do came | Liga de zinco fundido |
Material da armação | Liga de zinco fundido |
Material do trinco | Liga de zinco fundido |
Tipo de pega | Puxador acionado com ferramenta |
Intervalo de punho | 13.5 mm |
Intervalo de punho | 0.531 in |
Largura do furo de montagem | 14.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.559 in |
Comprimento do furo de montagem | 16.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.638 in |
Tipo de chave | Chave triangular de 7,0 mm |
Orientação de montagem | Universal |
Inclui | No Includes |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar