10201725
1222626
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
60 - 299 | 2,2815 € |
300 + | 2,1685 € |
Altura geral | 12.3 mm |
---|---|
Altura geral | 0.484 in |
Comprimento total | 24.2 mm |
Comprimento total | 0.953 in |
Largura total | 24.2 mm |
Largura total | 0.953 in |
Material completo da casa | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
Material da casa | ABS |
Cor | Preto |
Tipo de encaixe | Encaixar dentro de |
Material completo | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
Material do imane | Ferrite |
Tipo de montagem | Encaixar |
Código do material | 8302420090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar