Menu Procurar

Trinco magnético 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Cinzento

Referência da Essentra:

10201992

Número de peça do fabricante:

1222654

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 29 21,87 €
30 - 149 10,42 €
150 + 9,90 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

21,87 €

1 x 21,87 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Estireno de butadieno de acrilonitrilo/poliacetal
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Aparafusadas
Mecanismo de captura Fecho e contraplaca
Peso do trinco 28.5 g
Comprimento fechado 59.5 mm
Altura geral 17.0 mm
Largura total 15.2 mm
Comprimento total 59.5 mm
Espessura da placa 3.3 mm
Comprimento do curso 16.0 mm
Cor Cinzento
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos