Menu Procurar

Trinco magnético 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Branco

Referência da Essentra:

10201961

Número de peça do fabricante:

1222651

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 8,046 €
50 - 249 3,83 €
250 + 3,64 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

40,23 €

5 x 8,046 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Aparafusadas
Mecanismo de captura Fecho e contraplaca
Peso do trinco 22.5 g
Comprimento fechado 30.5 mm
Altura geral 16.0 mm
Largura total 43.0 mm
Comprimento total 25.0 mm
Comprimento da placa 23.0 mm
Espessura da placa 1.4 mm
Largura da placa 12.0 mm
Comprimento do curso 15.0 mm
Cor Branco
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos