10201947
1222649
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
2 - 19 | 9,205 € |
20 - 99 | 4,385 € |
100 + | 4,165 € |
Material completo da casa | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
---|---|
Material do imane | Ferrite |
Tipo de montagem | Aparafusadas |
Mecanismo de captura | Fecho e contraplaca |
Peso do trinco | 22.0 g |
Peso do trinco | 22.0 g |
Comprimento fechado | 43.5 mm |
Comprimento fechado | 1.713 in |
Altura geral | 15.0 mm |
Altura geral | 0.591 in |
Largura total | 36.0 mm |
Largura total | 1.417 in |
Comprimento total | 38.0 mm |
Comprimento total | 1.496 in |
Comprimento da placa | 23.0 mm |
Comprimento da placa | 0.906 in |
Espessura da placa | 1.4 mm |
Espessura da placa | 0.055 in |
Largura da placa | 12.0 mm |
Largura da placa | 0.472 in |
Comprimento do curso | 15.0 mm |
Comprimento do curso | 0.591 in |
Cor | Branco |
Código do material | 8302420090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar