Menu Procurar

Trinco magnético 17.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Castanho

Referência da Essentra:

10201916

Número de peça do fabricante:

1222646

42 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 12,34 €
20 - 99 5,88 €
100 + 5,58 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

12,34 €

1 x 12,34 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Aparafusadas
Mecanismo de captura Fecho e contraplaca
Peso do trinco 53.0 g
Comprimento fechado 70.0 mm
Altura geral 17.0 mm
Largura total 17.0 mm
Comprimento total 70.0 mm
Comprimento da placa 46.0 mm
Espessura da placa 5.0 mm
Largura da placa 12.0 mm
Comprimento do curso 40.0 mm
Distância entre furos de fixação na placa 34.0 mm
Cor Castanho
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos