10201909
1222645
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
35 - 349 | 10,196 € |
350 - 1749 | 4,8551 € |
1750 + | 4,6122 € |
Material completo da casa | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
---|---|
Material do imane | Ferrite |
Tipo de montagem | Push Fit |
Mecanismo de captura | Fecho e contraplaca |
Peso do trinco | 9.0 g |
Peso do trinco | 9.0 g |
Diâmetro total | 14.0 mm |
Diâmetro total | 0.551 in |
Largura total | 16.0 mm |
Largura total | 0.63 in |
Comprimento total | 28.5 mm |
Comprimento total | 1.122 in |
Comprimento do curso | 9.0 mm |
Comprimento do curso | 0.354 in |
Diâmetro da rosca | 10.5 mm |
Diâmetro da rosca | 0.413 in |
Comprimento da rosca | 22.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.866 in |
Cor | Preto |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar