Menu Procurar

Trinco magnético 28.5 mm 1.0 kg-f Preto

Referência da Essentra:

10192023

Número de peça do fabricante:

1219472

22 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 19 3,98 €
20 - 99 1,895 €
100 + 1,805 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

7,96 €

2 x 3,98 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Poliestireno
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Push Fit
Mecanismo de captura Fecho e contraplaca
Comprimento fechado 28.5 mm
Diâmetro total 14.0 mm
Comprimento total 28.5 mm
Comprimento do curso 6.5 mm
Comprimento da rosca 13.5 mm
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos