20068141
28001411001E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 + | 11,71 € |
Comprimento | 68.5 mm |
---|---|
Comprimento | 2.697 in |
Largura | 28.0 mm |
Largura | 1.102 in |
Tipo de montagem | 7.2 mm |
Tipo de alavanca de acionamento | Single |
Orientação de montagem | Lado direito |
Terminar | Polido |
Tipo | Standard |
Código do material | 8301409000 |
Tipo de trinco | Rotary Latch |
Material do trinco | Aço |
Cor | Natural |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar