Menu Procurar

Trinco de pressão 0.7 mm 1.0 mm (GP) Preto

Este trinco de encaixe é fabricado em nylon preto e é um fixador de painéis ideal, adequado para uma vasta gama de profundidades de painel e tamanhos de furos de montagem.
Referência da Essentra:

10303290

Número de peça do fabricante:

551663

8114 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,5055 €
1000 - 4999 0,2407 €
5000 + 0,2286 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

50,55 €

100 x 0,5055 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Painéis compatíveis Fino
Estilo de fixação Fecho de pressão (snap fit)
Material completo Poliamida
Tipo de rebite Quarto de volta
Tipo 2
Altura fechado 5.5 mm
Intervalo do diâmetro do furo do painel fixo 6.0 mm | 0.236 in
Intervalo do diâmetro do furo do painel removível 6.0 mm | 0.236 in
Espessura do painel 4.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.7 - 1.0 mm
Profundidade base 9.0 mm
Diâmetro do êmbolo 7.5 mm
Diâmetro da cabeça 10.5 mm
Price per piece incl VAT 0.595 EUR
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos