10303269
551660
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 999 | 0,5055 € |
1000 - 4999 | 0,2407 € |
5000 + | 0,2286 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Painéis compatíveis | Padrão |
Estilo de fixação | Fecho de pressão (snap fit) |
Material completo | Poliamida |
Tipo de rebite | Quarto de volta |
Tipo | 1 |
Altura fechado | 8.0 mm |
Altura fechado | 0.315 in |
Intervalo do diâmetro do furo do painel fixo | 6.4 mm | 0.252 in |
Intervalo do diâmetro do furo do painel removível | 6.2 mm | 0.244 in |
Espessura do painel | 6.0 mm |
Espessura do painel | 0.236 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 3.5 - 4.1 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.138 - 0.161 in |
Profundidade base | 11.0 mm |
Profundidade base | 0.433 in |
Diâmetro do êmbolo | 8.0 mm |
Diâmetro do êmbolo | 0.315 in |
Diâmetro da cabeça | 8.5 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.335 in |
Price per piece incl VAT | 0.595 EUR |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar