10352601
1501195
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 61,09 € |
50 - 249 | 29,09 € |
250 + | 27,63 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Prateado |
---|---|
Terminar | Zinc Plated |
Tipo de trinco | Trincos deslizantes |
Diâmetro do parafuso | 9.5 mm |
Diâmetro do parafuso | 0.374 in |
Projeção de parafuso | 52.0 mm |
Projeção de parafuso | 2.047 in |
Comprimento total do corpo | 132.0 mm |
Comprimento total do corpo | 5.197 in |
Largura total do corpo | 50.0 mm |
Largura total do corpo | 1.969 in |
Comprimento total da placa | 60.0 mm |
Comprimento total da placa | 2.362 in |
Largura total da placa | 50.0 mm |
Largura total da placa | 1.969 in |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar