20066215
2401120061E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 59,29 € |
25 + | 26,33 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distância entre o centro do corpo e a armadura | 45.0 mm |
---|---|
Distância entre o centro do corpo e a armadura | 1.772 in |
Altura da cabeça | 6.0 mm |
Altura da cabeça | 0.236 in |
Altura do alojamento | 32.0 mm |
Altura do alojamento | 1.26 in |
Compressão máxima | 6.0 mm |
Compressão máxima | 0.236 in |
Capacidade de preensão | 20.0 mm |
Capacidade de preensão | 0.787 in |
Largura do furo de montagem | 22.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.874 in |
Comprimento do furo de montagem | 20.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.795 in |
Largura total da pega | 80.0 mm |
Largura total da pega | 3.15 in |
Material do came | Aço |
Material do trinco | Liga de zinco fundido |
Terminar | Revestido a pó preto |
Tipo de chave | Sem chave |
Orientação de montagem | Universal |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar