20125905
3772207E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 45,38 € |
10 - 49 | 20,17 € |
50 + | 16,94 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da face | 89.0 mm |
---|---|
Comprimento da face | 3.504 " |
Largura da face | 35.0 mm |
Largura da face | 1.378 in |
Intervalo de tamanho do furo de montagem | 34.5 - 89.5 mm |
Intervalo de tamanho do furo de montagem | 1.358 - 3.524 in |
Intervalo de punho | 51.0 - 63.0 mm |
Intervalo de punho | 2.008 - 2.48 in |
Comprimento total | 109.0 mm |
Comprimento total | 4.291 in |
Dispositivo de imobilização | CH751 |
Tipo de gatilho | À face |
Terminar | Revestido a pó preto |
Inclui | Nothing Included |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar