20121334
0771201E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 39 | 38,57 € |
40 + | 17,14 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da face | 85.0 mm |
---|---|
Comprimento da face | 3.346 " |
Largura da face | 35.0 mm |
Largura da face | 1.378 in |
Intervalo de tamanho do furo de montagem | 25.0 - 86.0 mm |
Intervalo de tamanho do furo de montagem | 0.984 - 3.386 in |
Intervalo de punho | 24.0 - 46.0 mm |
Intervalo de punho | 0.945 - 1.811 in |
Comprimento total | 109.0 mm |
Comprimento total | 4.291 in |
Dispositivo de imobilização | Com fecho |
Tipo de gatilho | À face |
Terminar | Revestido a pó preto |
Inclui | Nothing Included |
Código do material | 8301300000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar