20066635
250200130E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 99 | 21,81 € |
100 + | 9,69 € |
Comprimento do came | 33.0 mm |
---|---|
Comprimento do came | 1.299 in |
Intervalo de punho | 20.0 mm |
Intervalo de punho | 0.787 in |
Altura do alojamento | 20.0 mm |
Altura do alojamento | 0.787 in |
Tipo de chave | Chaves iguais |
Cor | Natural |
Terminar | Cromado |
Material do came | Aço |
Rotação | 90 ° |
Orientação de montagem | Universal |
Inclui | Two keys supplied with each latch |
Código do material | 8301300000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar