20120276
063110437E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 42,47 € |
50 + | 18,87 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento do came | 45.0 mm |
---|---|
Comprimento do came | 1.772 in |
Comprimento do punho | 18.0 mm |
Comprimento do punho | 0.709 in |
Intervalo de punho | 18.0 mm |
Intervalo de punho | 0.709 in |
Altura do alojamento | 20.0 mm |
Altura do alojamento | 0.787 in |
Tipo de chave | Chave mestra |
Tipo de fecho | Chave mestra |
Cor | Prateado |
Terminar | Cromado |
Material completo | Liga de zinco fundido |
Material do came | Aço |
Orientação de montagem | Universal |
Inclui | Two keys supplied with each latch |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar