20048020
0101102001E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 47,93 € |
25 + | 23,55 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código do material | 8301409000 |
---|---|
Comprimento do came | 62.0 mm |
Comprimento do came | 2.441 in |
Intervalo de punho | 11.5 mm |
Intervalo de punho | 0.453 in |
Comprimento da pega | 80.0 mm |
Comprimento da pega | 3.15 in |
Comprimento do furo de montagem | 31.5 mm |
Comprimento do furo de montagem | 1.24 in |
Largura do furo de montagem | 22.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.874 in |
Material | Liga de zinco |
Terminar | Cromado |
Tipo de pega | Pega em H, operada por chave |
Corte de chave | Com chaves diferentes |
Estilo de trinco | Cam Latch |
Tipo de chave | Com chaves diferentes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar