20062576
111120060E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 + | 8,20 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de punho | 8.5 mm |
---|---|
Intervalo de punho | 0.335 in |
Comprimento do punho | 8.5 mm |
Comprimento do punho | 0.335 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Comprimento do came | 45.0 mm |
Comprimento do came | 1.772 in |
Comprimento da pega | 111.0 mm |
Comprimento da pega | 4.37 in |
Estilo de trinco | Trincos de came |
Tipo de fecho | Sem cilindro |
Orientação de montagem | Universal |
Cor | Preto |
Terminar | Sem acabamento |
Material | Zamak |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar