20071936
3404110701E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 74,54 € |
25 + | 33,11 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Crómio |
---|---|
Terminar | Cromado |
Tipo de pega | Puxador de orelhas |
Tipo de chave | Com chave CH751 |
Orientação de montagem | Universal |
Distância entre o centro do corpo e a armadura | 45.0 mm |
Distância entre o centro do corpo e a armadura | 1.772 in |
Intervalo de punho | 41.0 - 58.0 mm |
Intervalo de punho | 1.614 - 2.283 in |
Altura da cabeça | 25.0 mm |
Altura da cabeça | 0.984 in |
Código do material | 8301409000 |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Largura do furo de montagem | 19.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.756 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar