20125479
3402120002E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 62,86 € |
25 + | 27,93 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Terminar | Revestido com pó |
Tipo de pega | Puxador de orelhas |
Tipo de chave | Sem chave |
Orientação de montagem | Universal |
Distância entre o centro do corpo e a armadura | 33.0 mm |
Distância entre o centro do corpo e a armadura | 1.299 in |
Intervalo de punho | 27.0 - 72.0 mm |
Intervalo de punho | 1.063 - 2.835 in |
Altura da cabeça | 25.0 mm |
Altura da cabeça | 0.984 in |
Código do material | 8301300000 |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar