20124083
266124211E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 13,73 € |
50 + | 6,10 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento do punho | 20.5 mm |
---|---|
Comprimento do punho | 0.807 in |
Diâmetro da cabeça | 20.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.787 in |
Altura do alojamento | 13.5 mm |
Altura do alojamento | 0.531 in |
Intervalo de tamanho do furo de montagem | 14.2 - 16.2 mm |
Intervalo de tamanho do furo de montagem | 0.559 - 0.638 in |
Material | Liga de zinco fundido |
Cor | Crómio |
Terminar | Revestido com pó |
Tipo de chave | Chave ranhurada |
Estilo de trinco | Trinco quarto de volta |
Inclui | Nothing Included |
Material do came | Liga de zinco fundido |
Funcionalidades especiais | 45° |
Código do material | 8301300000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar