10302460
551049
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 166,63 € |
10 - 49 | 79,35 € |
50 + | 75,38 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da cabeça | 5.9 mm |
---|---|
Altura da cabeça | 0.232 in |
Altura geral | 67.1 mm |
Altura geral | 2.642 in |
Altura do corpo | 53.3 mm |
Altura do corpo | 2.098 in |
Diâmetro do Corpo | 44.5 mm |
Diâmetro do Corpo | 1.752 in |
Diâmetro da esfera | 25.4 mm |
Diâmetro da esfera | 1 in |
Diâmetro da flange | 75.0 mm |
Diâmetro da flange | 2.953 in |
Altura da flange | 7.9 mm |
Altura da flange | 0.311 in |
Comprimento do furo de montagem | 3.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.118 in |
Largura do furo de montagem | 7.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.276 in |
Capacidade de carga dinâmica | 35.0 kg |
Capacidade de carga dinâmica | 35.0 kg |
Carregar para suprimir totalmente | 35.0 kg |
Carregar para suprimir totalmente | 35.0 kg |
Capacidade de carga | 35.0 kg |
Capacidade de carga | 35.0 kg |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar