10302453
551048
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 158,45 € |
10 - 49 | 75,45 € |
50 + | 71,68 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da cabeça | 3.5 mm |
---|---|
Altura da cabeça | 0.138 in |
Altura geral | 63.0 mm |
Altura geral | 2.48 in |
Altura do corpo | 51.6 mm |
Altura do corpo | 2.031 in |
Diâmetro do Corpo | 36.5 mm |
Diâmetro do Corpo | 1.437 in |
Diâmetro da esfera | 19.0 mm |
Diâmetro da esfera | 0.748 in |
Diâmetro da flange | 66.6 mm |
Diâmetro da flange | 2.622 in |
Altura da flange | 7.9 mm |
Altura da flange | 0.311 in |
Comprimento do furo de montagem | 3.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.118 in |
Largura do furo de montagem | 7.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.276 in |
Capacidade de carga dinâmica | 10.0 kg |
Capacidade de carga dinâmica | 10.0 kg |
Carregar para suprimir totalmente | 10.0 kg |
Carregar para suprimir totalmente | 10.0 kg |
Capacidade de carga | 10.0 kg |
Capacidade de carga | 10.0 kg |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar