10302262
551029
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 49,941 € |
50 + | 47,443 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da esfera | 44.5 mm |
---|---|
Diâmetro da esfera | 1.752 in |
Capacidade de carga da esfera subida | 610.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 1344.8 lbs |
Altura da cabeça | 9.0 mm |
Altura da cabeça | 0.354 in |
Diâmetro do Corpo | 62.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 2.441 in |
Altura do corpo | 19.0 mm |
Altura do corpo | 0.748 in |
Diâmetro da flange | 75.0 mm |
Diâmetro da flange | 2.953 in |
Altura da flange | 4.0 mm |
Altura da flange | 0.157 in |
Altura geral | 53.5 mm |
Altura geral | 2.106 in |
Tipo | Type 1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar