10302088
551011
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 22,75 € |
50 + | 21,611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da esfera | 30.0 mm |
---|---|
Diâmetro da esfera | 1.181 in |
Capacidade de carga da esfera subida | 300.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 661.4 lbs |
Altura da cabeça | 5.5 mm |
Altura da cabeça | 0.217 in |
Diâmetro do Corpo | 45.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 1.772 in |
Altura do corpo | 13.8 mm |
Altura do corpo | 0.543 in |
Diâmetro da flange | 55.0 mm |
Diâmetro da flange | 2.165 in |
Altura da flange | 4.0 mm |
Altura da flange | 0.157 in |
Altura geral | 37.0 mm |
Altura geral | 1.457 in |
Tipo | Type 2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar