10302064
551009
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 14,055 € |
50 + | 13,355 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da esfera | 22.2 mm |
---|---|
Diâmetro da esfera | 0.874 in |
Capacidade de carga da esfera subida | 160.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 352.7 lbs |
Altura da cabeça | 4.3 mm |
Altura da cabeça | 0.169 in |
Diâmetro do Corpo | 36.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 1.417 in |
Altura do corpo | 9.8 mm |
Altura do corpo | 0.386 in |
Diâmetro da flange | 45.0 mm |
Diâmetro da flange | 1.772 in |
Altura da flange | 2.8 mm |
Altura da flange | 0.11 in |
Altura geral | 30.0 mm |
Altura geral | 1.181 in |
Tipo | Type 2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar