10302057
551008
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 48,95 € |
50 - 249 | 23,30 € |
250 + | 22,14 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da esfera | 15.8 mm |
---|---|
Diâmetro da esfera | 0.622 in |
Capacidade de carga da esfera subida | 38.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 83.8 lbs |
Altura da cabeça | 3.2 mm |
Altura da cabeça | 0.126 in |
Diâmetro do Corpo | 24.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.945 in |
Altura do corpo | 9.5 mm |
Altura do corpo | 0.374 in |
Diâmetro da flange | 31.0 mm |
Diâmetro da flange | 1.22 in |
Altura da flange | 2.8 mm |
Altura da flange | 0.11 in |
Altura geral | 21.0 mm |
Altura geral | 0.827 in |
Tipo | Type 2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar