10153819
DLS-1
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,242 € |
5000 + | 0,23 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 1.0 mm |
---|---|
Altura da base | 0.039 in |
Altura geral | 12.7 mm |
Altura geral | 0.5 in |
Comprimento do furo de montagem | 8.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.315 in |
Largura do furo de montagem | 7.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.276 in |
Tipo | Encaixes |
Tipo de furo | Furo retangular |
Cor | Preto |
Material completo | Acetal |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar