10148921
B-9
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
200 - 1999 | 0,9034 € |
2000 - 9999 | 0,4301 € |
10000 + | 0,4087 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Azul |
---|---|
Material completo | Polietileno de alta densidade |
Estilo de fixação | Roscada |
Impermeável | Não |
Tipo de cabeça | Cabeça aberta |
Padrão de rosca compatível | UNF |
Tipo | 4 |
Tamanho da cabeça nominal | 19.0 mm |
Tamanho da cabeça nominal | 0.748 in |
Diâmetro total | 30.0 mm |
Diâmetro total | 1.181 in |
Altura geral | 17.3 mm |
Altura geral | 0.681 in |
Comprimento roscado | 10.9 mm |
Comprimento roscado | 0.429 in |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | 1-14 |
Código do material | 3923509000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar