10262344
466981
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 499 | 0,9964 € |
500 - 2499 | 0,4744 € |
2500 + | 0,4508 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Amarelo |
---|---|
Material completo | Poliamida 6 |
Estilo de fixação | Roscada |
Impermeável | Yes |
Tipo de cabeça | Sealing Head |
Padrão de rosca compatível | Métrico |
Tipo | 3 |
Tamanho da cabeça nominal | 24.0 mm |
Tamanho da cabeça nominal | 0.945 in |
Diâmetro total | 45.0 mm |
Diâmetro total | 1.772 in |
Altura geral | 20.5 mm |
Altura geral | 0.807 in |
Comprimento roscado | 12.0 mm |
Comprimento roscado | 0.472 in |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M36 x 1.5 |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar